FHW005T

Objetivos con montura C

Typecode:

LM75HC

FHW005T

Ilustración similar

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Distancia focal
75 mm
Back focal length
14.5 mm
Diafragma
1.8
Distortion
-0.2 %
Distancia mínima al objeto (MOD)
1000 mm
Ángulo de imagen horizontal
9.7 °
Ángulo de imagen vertical
7.3 °
Max. Sensor size
1"
Resolución de imagen
4 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 49 x 63.4 mm
Grado de protección
IP20
Peso
195 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"
Documentación técnica
No hay accesorios recomendados disponibles.