- Sensores y tecnología de red excepcionales para las industrias de envasado, alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Automatización intralogística: mejorar la eficacia y el rendimiento
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria de Neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Producción de energía
Mantener la rentabilidad hoy y mañana
El cambio climático, las tendencias demográficas y la limitada disponibilidad de combustibles fósiles exigen soluciones nuevas e innovadoras al sector energético. Tanto si se trata de parques eólicos en alta mar como de plantas de energía solar en el desierto, la distribución de la generación de energía a un gran número de sistemas individuales y la influencia inmediata de factores ambientales extremos imponen requisitos estrictos a la calidad de los componentes utilizados.
Balluff aporta una importante contribución a todos los ámbitos de la energía: te proporcionamos soluciones fiables para la extracción de petróleo y gas, para la producción de energía convencional, así como para el aprovechamiento de las energías renovables, incluyendo el viento, el sol y el agua. Cada uno de los componentes destaca por su robustez y calidad.
Con nosotros obtendrás una red global de asesoramiento técnico, ventas, servicio posventa y suministro rápido de piezas de repuesto.
También colaboramos con constructores de sistemas y proveedores de subsistemas. Esto te garantiza soluciones óptimas.
Energía eólica: Centrales eléctricas de alta tecnología y gran eficiencia
Los sistemas eólicos modernos ofrecen una eficiencia extremadamente alta. Por ejemplo, las plantas actuales producen aproximadamente 20 veces más electricidad que las plantas de hace 20 años, y a un coste menor. Aun así, los parques eólicos son una gran inversión que requiere una alta disponibilidad de las piezas. Esto sólo puede lograrse si todos los componentes son extremadamente fiables y presentan un rendimiento a prueba de fallos. Para ello, Balluff colabora desde hace tiempo con los principales fabricantes. Te ofrecemos los conocimientos técnicos específicos del sector y garantizamos el máximo nivel de calidad tanto para las instalaciones en tierra como en alta mar.
Plantas de energía solar: El sol puede proporcionar más energía de la que el mundo necesita
Las centrales termosolares pueden proporcionar hoy en día una potencia de 100 megavatios o más. Para generar esta energía, es necesario alinear muchos miles de espejos de forma precisa y continua con el sol. Para ello se necesitan sensores excepcionalmente precisos que, además, puedan soportar las condiciones ambientales extremas que se dan, por ejemplo, en las regiones desérticas. Hemos desarrollado sistemas de medición que permiten detectar de forma fiable estos movimientos y realizar plantas eficientes.
Hidroeléctrica: Imprescindible en la combinación de fuentes de energía renovables
La energía hidroeléctrica es indispensable entre las energías renovables hoy en día y todavía alberga un gran potencial sin explotar. Para operar de forma fiable las enormes centrales hidroeléctricas se necesitan sistemas de control y regulación de trabajo fiables y extremadamente precisos.
Balluff te ayuda con soluciones de alta precisión mediante sensores y sistemas de medición lineales.
Centrales eléctricas convencionales: Proveedores de energía que siguen siendo importantes
Los procesos de combustión eficientes y respetuosos con el medio ambiente en las centrales eléctricas convencionales requieren turbinas y generadores que puedan controlarse con gran precisión, por ejemplo en las centrales de pico. Al mismo tiempo, es necesario aumentar continuamente la eficiencia y garantizar la disponibilidad. Las exigencias a la tecnología son aquí extremadamente altas, y con razón. Utilizando las soluciones extremadamente precisas de Balluff, desarrolladas precisamente para estas aplicaciones, podrás satisfacer fácilmente estas exigencias.
Extracción de petróleo y gas: Mantener la competitividad con las fuentes de energía fósiles
El petróleo y el gas contribuyen de forma decisiva a la generación de energía, aunque otras tecnologías han entrado en la conciencia pública y política. Por ejemplo, las tecnologías Power-to-X, por las que se pueden producir gases o combustibles sintéticos a partir de energía renovable mediante la electrólisis del hidrógeno y las etapas del proceso posterior (metanización). Estos combustibles pueden utilizarse cuando se requiere una alta densidad energética pero se necesitan componentes probados de la construcción de plantas (por ejemplo, válvulas y compresores).
Balluff le apoya con sensores robustos, precisos y de bajo mantenimiento, incluyendo sensores con protección contra explosiones con numerosas homologaciones internacionales.
Nuestras fortalezas: Alta precisión y experiencia en comunicaciones
En Balluff obtendrás conceptos innovadores para la aplicación ideal de tus requisitos individuales para la producción de energía. Para ello, te ofrecemos una amplia y versátil gama de soluciones. Además, durante el desarrollo hemos probado los componentes individuales en HALT, de modo que te beneficiaras de su robustez y durabilidad especialmente impresionantes: con viento o con olas, bajo fuerte luz solar o en zonas con riesgo de explosión.
Nuestras soluciones utilizan una conectividad altamente fiable y una tecnología de red madura que satisface los elevados requisitos de la industria energética sin concesiones. Esto contribuye a proteger sus sistemas y su tecnología de control contra los fallos. Y con IO-Link se beneficiará de la experiencia en comunicaciones que podrá utilizar también para futuras demandas. Porque con IO-Link crea una infraestructura para gestionar de forma fiable el creciente volumen de datos. A partir de los datos puede obtener información adicional y utilizarla en un proceso rápido y flexible, lo que le permitirá estar preparado y ser capaz de responder en el futuro.
Regulación y control. Cada componente individual aporta su contribución
Cuando se habla de la fiabilidad de la ingeniería de instalaciones y control, a menudo se piensa primero en la calidad de los grandes componentes. Sin embargo, con frecuencia son los componentes menos visibles en el fondo los responsables de las interrupciones o incluso de los fallos, principalmente del suministro de energía, con consecuencias para todos los componentes del sistema. Pero los cables y las conexiones eléctricas también desempeñan un papel importante. Al fin y al cabo, transmiten las señales de los sensores e informan de la posición y la presión, así como de otros parámetros, al controlador. Con Balluff disfrutarás de una calidad fiable. Te ayudamos a que su instalación funcione con la máxima fiabilidad.
Downloads
-
Industry brochure energy production