- Sensores y tecnología de red excepcionales para las industrias de envasado, alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Automatización intralogística: mejorar la eficacia y el rendimiento
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria de Neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Industria del plástico
Precisión para una alta disponibilidad de los equipos
El plástico es el material del siglo XXI. Su gama de aplicaciones es enorme y, gracias a las nuevas composiciones, es aún mayor. Por lo tanto, las exigencias a la producción y a la construcción de máquinas son cada vez mayores. Balluff ofrece soluciones de sensores y sistemas de alto rendimiento con tecnología de red y conectividad de alta calidad. Disponemos de los requisitos ideales para gestionar de forma fiable la creciente variedad tecnológica. La alta calidad de nuestras soluciones permite conceptos de sistema maduros, apoya la disponibilidad de las máquinas y contribuye a una utilización eficiente.
Manipulación de materiales: Cómo lograr un proceso óptimo
Para mantener un proceso óptimo de manipulación de materiales es importante garantizar continuamente la limpieza del plástico. Nuestros sensores capacitivos y ultrasónicos garantizan unos niveles de llenado adecuados, mientras que la RFID industrial se encarga del control infalible de todos los procesos. Esto garantiza que los recorridos del granulado, las cargas y los materiales de refuerzo desde los silos hasta las estaciones de acoplamiento, desde las mezcladoras hasta las máquinas de moldeo por inyección funcionen como un reloj. En las diferentes líneas de producción y en cada uno de los lotes. Se consigue una dosificación precisa de los nuevos compuestos en cada nueva composición, de forma rápida, precisa y fiable.
Al mismo tiempo, aumentará la eficiencia de la alimentación, mejorará la calidad de la producción y reducirá las reclamaciones, ya que la RFID registra todos los datos del proceso y del producto. Esta documentación continua crea incluso seguridad jurídica.
Moldeo por inyección: En el control de cada detalle
En el moldeo por inyección de alta precisión, cada paso debe realizarse con precisión, desde la inyección del compuesto de moldeo hasta la expulsión de la pieza formada. Con nuestras soluciones de alta calidad puedes controlar de forma fiable cada movimiento de la máquina de moldeo por inyección. Nuestros sistemas de posicionamiento inductivo proporcionan un rápido llenado del molde y nuestros sensores capacitivos comprueban su integridad. Los codificadores magnéticos garantizan un cierre suave del molde. Los robustos sensores de presión integrados en el cilindro hidráulico garantizan el cierre correcto de las platinas.
Puedes confiar en la alta precisión de repetición y en la durabilidad gracias a nuestra tecnología optimizada mediante las pruebas de vida útil acelerada (HALT). El diseño robusto ofrece tiempos de funcionamiento prolongados y contribuye a la disponibilidad de los equipos. Nuestra calidad es sinónimo de precisión. Y el rendimiento a prueba de fallos se traduce en eficiencia y economía.
Moldeo por soplado: Economía gracias a la utilización óptima de los materiales
Cuando se trata del moldeo por soplado, Balluff le ofrece una gran precisión para el aprovechamiento óptimo del material. Nuestros productos garantizan la extrusión exacta de los tubos y permiten la estructuración correcta de varias capas de plástico. Y hacemos posible la producción fiable de envases con paredes interiores resistentes a los ácidos, con diferentes grosores de pared o en varios colores. Nuestros sensores ofrecen una solución económica que garantiza la calidad deseada del producto, ya que sólo el procesamiento exacto de los distintos materiales permite estar seguro de que, por ejemplo, los envases de los depósitos o las botellas tienen las características requeridas.
Tecnología de adhesión y unión: Un ojo continuo en cada costura
Cuando se trata de unir de forma segura piezas, tanto del mismo como de distintos materiales, tanto la soldadura por ultrasonidos como la soldadura por vibración ofrecen las mejores prestaciones. Mediante el uso de estas técnicas de soldadura se garantiza la mejor resistencia mecánica posible y la estanqueidad de los materiales unidos. Para inspeccionar de forma fiable estas tecnologías de unión de primera clase, ofrecemos soluciones probadas. Esto se aplica también a áreas sensibles como la industria alimentaria o la médica y electrónica.
Puedes comparar continuamente los resultados durante el proceso. Los sistemas de medición lineal superrápidos le proporcionan información precisa, mientras que las versátiles cámaras industriales se encargan del control visual de la calidad. Los cordones de soldadura, los tamaños, las distancias, los pasos de producción... todo puede conocerse de un vistazo. Y nuestras SmartCameras ofrecen una extraordinaria comodidad de manejo.
Robótica y automatización: Las redes magras reducen los costes
Las tareas de automatización robótica ya no se asocian necesariamente a costes y esfuerzos excesivos de instalación, mantenimiento y sustitución de piezas. Con la transmisión sin contacto de señales y energía mediante acopladores inductivos, puedes dejar en el pasado el desgaste y las roturas de cables. El uso de estas unidades de desconexión rápida también le proporciona una gran flexibilidad.
Si además utiliza IO-Link, podrás simplificar considerablemente la topología de tu red. Reducirás los costes y el esfuerzo de instalación al mínimo y disfrutarás de la inmunidad al ruido. Con este estándar de comunicación puedes integrar todos los sensores en el nivel de bus de campo.
Y con los dispositivos IO-Link, es posible el diagnóstico y la parametrización continuos mediante el controlador. IO-Link reduce el número de dispositivos y ofrece transparencia hasta el último metro. Para una estructura de red reducida, basta con conectar tus dispositivos IO-Link a un bloque de red IO-Link para agrupar las señales. También te beneficiará de un gran ahorro de tiempo y dinero.
La cartera de productos IO-Link de Balluff, con maestros, concentradores y sensores inteligentes, ofrece una selección incomparablemente amplia para lograr esa eficiencia.
Downloads
-
Industry brochure plastics industry