BOS029M

S-BOS R090K D

Typecode:

BOS R090K-PU-RH10-S75

Serie
R090K
Dimensiones
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
Focus, typical at 90 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 4.5 mm a 60 mm
Alcance
20...350 mm
Conexión
Conector, M8x1, 4-polos
Material de carcasa
PC
PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04