BOS021L

S-BOS R01E R

Typecode:

BOS R01E-PS-KR20-00,2-S49

Accesorios recomendados
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensiones
20 x 32 x 9 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 3.0 mm Salida de luz
Alcance
1 m
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Reflectores

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02