BOS01K4

S-BOS 64K T

Typecode:

BOS 64K-AA-IE10-TG

Serie
64K
Dimensiones
25 x 69.7 x 100.4 mm
Interfaz
Relevador Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Tipo de luz
Infrarroja
Alcance
0...50 m
Conexión
Bornes roscados
Material de carcasa
PBT, GF30
Superficie activa, material
PC
Tensión de servicio Ub
24...60 VDC/24...240 VAC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Barreras fotoeléctricas unidireccionales

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01