BOD001W

S-BOD 37M

Typecode:

BOD 37M-LB01-S92

Serie
37M
Dimensiones
60 x 37 x 72.3 mm
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 15 mm a 8 m
Alcance
200...10000 mm
Precisión
±0.1 % FS
Repetibilidad
0.01 % FS
Resolución
≤ 1.0 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Cables de conexión

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01