BNI00J8
Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link
Typecode:
BNI LH1-303-S11-K091
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Puerto de ampliación
- no
- Supervisión de canal único
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 2 A
- Corriente total UA, actuador
- 2 A
- Corriente de conmutación
- 8x 200 mA
- Material de carcasa
- PC, Transparente
- Dimensiones
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 6 Byte
- Datos de proceso salida
- 2 Byte
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02