BMF00P0

S-BMF 423

Typecode:

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3

Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
3.6 x 2.9 x 24 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.3 m
Aplicación
Reconocimiento de objetos
Fijación
Tornillo M2
Material de carcasa
PA 12
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadra de sujeción para sensores de campo magnético

Cables de conexión

Ayuda de ajuste/ herramienta

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04