BMF00JH

S-BMF 203T

Typecode:

BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3

Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
20 x 2.9 x 3.6 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 4-polos
Cable
PUR, 0.3 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en C. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Fijación
Insertable desde arriba en ranura en C
Proceso de enseñanza
2 puntos de actuación
Material de carcasa
PA 12
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
15 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
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
Escuadra de sujeción para sensores de campo magnético

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04