BMF00C4

S-BMF 235

Typecode:

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.3 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Fijación
insertable desde arriba en ranura en T
Material de carcasa
PA 12
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadra de sujeción para sensores de campo magnético

Accesorios mecánicos
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04