BLG0001

S-BL G

Typecode:

BLG 1-010-210-050-PV01-SX

Serie
1-010
Dimensiones
22 x 150.1 x 43.2 mm
Longitud activa AL 1
100 mm
Interfaz
Tensión analógica 0…10 V
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de barra
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Infrarroja
Parte más pequeña típ.
5.0 a t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m
Alcance
0...2.1 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10