BIS01FE
Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)
Typecode:
BIS VM-332-401-S4-SA3
- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- Ø 18 x 65 mm
- Montaje
-
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal - Forma de la antena
- Circular
- Tipos de soportes de datos compatibles
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Homologación/conformidad
-
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
-
Ficha técnica
-
Datos de medición
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01