BIS013Z

Cabezales de lectura/escritura y antenas HF (13.56 MHz)

Typecode:

BIS VM-343-401-S4

Loading...

Descripción del producto

BIS M utiliza la alta frecuencia (HF) 13,56 MHz y es conforme con las normas DIN ISO 15693 y 14443. Las cabezas de lectura/escritura son el elemento de unión entre el soporte de datos y el procesador. Las cabezas de lectura/escritura BIS M ofrecen una seguridad de datos total. Estas están disponibles en diferentes formas y medidas, por ejemplo, como antenas lineales o de lazo, por lo que se adaptan a las necesidades.

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 14.5 x 55 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexión
Conector, 4-polos, 0.30 m, PU
Material de carcasa
Latón, niquelada
Temperatura ambiente
0 °C...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, cULus, FCC, IC, EAC, WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Datos de medición

  • Modelo CAD

  • Eliminación

  • Anexo

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Instrucciones de servicio

  • Vista del producto

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Conectores autoconfeccionables

Soportes universales

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01