BIP0004

S-BIP L

Typecode:

BIP LD2-T040-02-S4

Dimensiones
70 x 30 x 16 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...40 mm
Interfaz
IO-Link 1.0
Repetibilidad según BWN
±100 µm
Desviación máxima en la linealidad
±500 µm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cURus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios mecánicos

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02