BFO000C

BFO N22 PT

Typecode:

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01

Accesorios recomendados
Versión
M2, estándar
Utilización
Para aparatos base de fibra BFB
Aparato base de referencia
BFB 75K-001-..
Material de tipo de fibra
PMMA
Longitud de cable L
1 m
Material de recubrimiento
PE
Alcance
140 mm
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Material
Latón niquelada
Superficie activa, fibras
Ø 0.5 mm
Superficie activa, disposición de las fibras
fibras individuales
Grado de protección
IP65
Documentación técnica
  • Ficha técnica

Accesorios obligatorios

Aparato base de fibra

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06