BES060R

S-BES M S

Typecode:

BES M12ZE-PSC40B-S04G

Dimensiones
Ø 12 x 45 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
350 Hz
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos