BES048Y

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Dimensiones
32 x 20 x 8 mm
Forma constructiva
32x20x8
Montaje
flush
Alcance
7 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
150 Hz
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubrimiento parcial
Superficie activa, material
Recubrimiento cerámico
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, TPU
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características adicionales
Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura