BES0300

S-BES Q40 EX

Typecode:

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Dimensiones
40 x 40 x 66 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
No enrasado
Alcance
35 mm
Interfaz
NAMUR
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
PPE
PPS
Superficie activa, material
PPE
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Tensión de servicio Ub
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Categoría Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Soportes universales

Amplificador de señal