BES02ZR

S-BES G EX

Typecode:

BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX

Accesorios recomendados
Dimensiones
Ø 6.5 x 30 mm
Forma constructiva
D6.5
Montaje
flush
Alcance
1 mm
Interfaz
NAMUR
Frecuencia de conmutación
2000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT/Duroplast
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Tensión de servicio Ub
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Categoría Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 1G (EPL Ga)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Amplificador de señal