BES02H6

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-105-SA5

Dimensiones
Ø 18 x 83 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Material de carcasa
Latón, niquelada
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...120 °C