BES021H

S-BES Q40 MF

Typecode:

BES Q40KFU-PAC35E-S04G

Dimensiones
40 x 40 x 62 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
No enrasado
Alcance
35 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
250 Hz
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características adicionales
Factor 1