BES01W2

S-BES R S

Typecode:

BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04

Dimensiones
32 x 20 x 8 mm
Forma constructiva
32x20x8
Montaje
flush
Alcance
7 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
150 Hz
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PUR