BES00EF

S-BES M S

Typecode:

BES M12ME-PSC40B-S04G-003

Dimensiones
Ø 12 x 45 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
2500 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68
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
Accesorios eléctricos

Tuerca