- Conexión 1
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
- Conexión 3
- M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Cable
- PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
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
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06