- Conexión 1
- 7/8"-16 UN-Conector hembra, 3-polos
- Conexión 2
- 7/8"-16 UN-Conector hembra, 3-polos
- Conexión 3
- 7/8"-16 UN-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 9.0 A
- Grado de protección
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
cURus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06