BCC00WC

Conectores autoconfeccionables

Typecode:

BKS-S 78M-00

Conexión
M16x0.75-Conector, recto, 8-polos
Número de contactos conectores
8
Sección transversal de conexión
0.75 mm²
Fijación cables trenzados
Uniones soldadas
Diámetro de cable D
4...6 mm
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Corriente nominal (40 °C)
5.0 A
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-30...95 °C
Homologación/conformidad
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02