- Conexión
- M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos
- Cable
- PUR blindado Negro, 60 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 8
- sección de conductor
- 0.25 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 5.0 A