- Conexión
- M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, C-codificado
- Cable
- PUR Negro, 5 m
- Número de conductores
- 5
- sección de conductor
- 0.50 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -25...70 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...70 °C
- Tensión de servicio Ub
- 240 VDC / 240 VAC
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
cURus