- Conexión
- M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PUR blindado Negro, 20 m
- Número de conductores
- 2
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...70 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- 5...70 °C
- Tensión de servicio Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 3.0 A