Descripción del producto
Con el sistema de reordenación inteligente tiene la posibilidad de controlar su flujo de materiales de forma digital. Esto elimina todas las desventajas de la gestión manual del inventario, que conlleva elevadas existencias de reserva en la logística de producción y, por tanto, costes y falta de espacio. El sistema registra continuamente sus niveles de existencias. Todas las acciones se pueden ver gráficamente en el cuadro de mando. Esto reduce los tiempos de reposición y los recorridos en vacío.
Con el sistema de reordenación inteligente se automatiza la gestión de las existencias. Usted gestiona todos sus niveles de existencias, de forma automática y según sus necesidades. Y puedes configurar tu sistema con la misma facilidad.
- Tipo de batería
- Batteries Li-SOCI₂ 3.6V 2600 mAh
- Interfaz 01
- LoRaWAN
- Principio de funcionamiento
- Infrared Time of Flight Sensor
- Frecuencia de trabajo
- 863…870 MHz
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627
- eCl@ss 4.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.1
- 27-37-18-90