BAE00KR

Iluminaciones de fondo

Typecode:

BAE LX-VS-HI050

Loading...

Descripción del producto

Nuestra iluminación de fondo le permite controlar fácilmente dimensiones y formas independientemente del material, así como de la superficie. Puede elegir entre diferentes tamaños con diversos campos lumínicos y variantes con luz roja e infrarroja. Nuestra iluminación de fondo también se puede utilizar como iluminación de luz incidente difusa.

Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de fondo
Dimensiones
80 x 9.5 x 105 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
375 mA
Operating Mode
Normal (continuous operation)
Entradas digitales
Disparador
Material
Aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
Superficie de iluminación
50 x 50 mm
Tipo de luz
LED Infrarroja
Longitud de onda
875 nm
Ángulo de irradiación
35 ° x 35 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE, UKCA, EAC, WEEE
Grado de protección
IP54
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Documentación de producto
  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de servicio

Dibujo técnico
  • Vista del producto

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Cables de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Latiguillos Y

ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC000996
ETIM 6.0
EC00996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 6.0
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-11-06-35