Reconocer objetos con fiabilidad

Reconocer objetos con fiabilidad

Se pueden realizar soluciones de seguimiento sencillas sin gran esfuerzo: Incluso las consultas sencillas de sensores de conmutación y medición son adecuadas en este caso. Como cada uno de estos sensores está conectado al controlador, todos los datos fluyen automáticamente hacia él para su posterior procesamiento. Para una máxima flexibilidad, los sensores Balluff están disponibles en una amplia gama de tamaños y diseños.

Las características especiales

  • Integrables en espacios reducidos: diseño especialmente pequeño que ahorra espacio
  • No se necesitan amplificadores externos: electrónica totalmente integrada
  • Sensores inductivos más pequeños del mercado (diámetro 3 mm, 4 mm y 5 mm, longitud de carcasa 6 mm)
  • Sin desgaste, como sin contacto