Detección de líquido en botellas transparentes
Los sensores fotoeléctricos de horquilla BGL de Balluff detectan todos los líquidos con un contenido de agua mayor del 15 %, con la ayuda de luz infrarroja. Detectan en forma fiable los niveles de líquido a través de las paredes de recipientes transparentes. Nuestras barreras fotoeléctricas de horquilla están disponibles en versión de acero inoxidable con certificado Ecolab y en IP69K.
Características
- Inspección rápida y fiable
- Elevada tasa de producción
- También son aptos para líquidos en finas mangueras transparentes con un diámetro pequeño (≤ 6 mm)
- Elevada fiabilidad del proceso
- Carcasa compacta
- No se requieren ajustes, ya que el emisor y el receptor ya están alineados
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry