Objektivy s bajonetem S
Optika
K dispozici v:
14 Verze
Objevte ucelenou řadu objektivů Balluff s bajonetem S.
Nejdůležitější výhody
- různé pevné ohniskové vzdálenosti
- podporované formáty snímačů od 1/3" do 2/3"
- verze s IR-Cut filtrem i bez něj
- rozlišení až 12 megapixelů
Dostupnost
14 Verze
Objednací kód | Cena | Max. Sensor size | Obrazové rozlišení | Ohnisková vzdálenost | Doplňkový text | Použití | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW027MADCTCS |
227.2 CZK | Spacer, 5 mm | Příslušenství pro průmyslové kamery | ||||
FHW027NAD01S |
605.2 CZK | Adapter S-Mount to C-Mount, H 14 mm | Příslušenství pro průmyslové kamery | ||||
FHW027PBM3618C |
1052.2 CZK | 1/2.5" | 1 MP | 3.6 mm | Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/2.5" | ||
FHW027RBM3518S125ND |
2697.2 CZK | 1/2.5" | 1.5 MP | 3.5 mm | Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/2.5" | ||
FHW02AAB10M5425C |
3649.7 CZK | 1/2.3" | 10 MP | 5.4 mm | Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 2/3" | ||
FHW02ACSH02M13 |
116.1 CZK | Lensholder S-Mount, height 13 mm | pro čočkové optiky | ||||
FHW02AKB5M12056C |
1185.6 CZK | 1/1.8" | 5 MP | 12 mm | Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/1.8" | ||
FHW02AEB5M8018C |
2612.3 CZK | 1/2.5" | 5 MP | 8 mm | Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/2.5" | ||
FHW02AFB5M4018C |
2612.3 CZK | 1/2.5" | 5 MP | 4 mm | Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/2.5" | ||
FHW02AHB5M3618C |
2612.3 CZK | 1/2.5" | 5 MP | 3.6 mm | Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/2.5" |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.