HF hlavy čtení/zápis a antény (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
K dispozici v:
29 Verze
HF hlavy čtení/zápis a antény společnosti Balluff specifické pro jednotlivé aplikace v provedení odpovídajícím průmyslovému určení umožňují jednoduchou integraci do celkového systému. Podporují celosvětově standardizovanou normu ISO 15693 a částečně také ISO 14443A. Díky robustnímu pouzdru s třídou krytí IP 67 se hodí také k použití v náročných prostředích. Jejich dosah závisí na použité kombinaci hlavy čtení/zápis a datového nosiče.
K dispozici jsou rovněž HF hlavy čtení/zápis s rozhraním IO-Link. Pro aplikace, u kterých je třeba pomocí malého množství dat výhodně protokolovat postup výroby, čísla dávek nebo údaje o kvalitě.
Charakteristiky
- indikace stavu přímo na hlavě čtení/zápis: snadné uvedení do provozu, minimální provozní prostoje
- na vyhodnocovací jednotky BIS V je možné připojit až čtyři hlavy čtení/zápis
- připojení přes násuvný konektor M12, délka kabelu do 50 m
- hlavy čtení/zápis pro zapuštěnou montáž do kovových prvků
- konstrukční provedení M12 s integrovanou anténou
- speciální hlavy čtení/zápis, např. pro přenosové systémy, k jednoduché instalaci bez přídavného montážního úhelníku
- vysokofrekvenční rámové antény pro velké dosahy do 400 mm
- možnost individuálních konstrukčních provedení
- k dispozici součásti Tool ID se stejnou konstrukcí jako hlavy pro čtení/zápis BIS C
Dostupnost
29 Verze
Objednací kód | Cena | Rozměr | Materiál pouzdra | Teplota prostředí | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BIS0197BIS VM-349-401-S4 |
6112.8 CZK | 20 × 8 × 32 mm | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | 0...80 °C | |
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
6359.3 CZK | 80 × 40 × 84,5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T6BIS VM-352-001-S4 |
6603.1 CZK | 25 × 10 × 50 mm | ABS, GF16, Rozhraní, hliník | 0...70 °C | |
BIS00T7BIS VM-306-001-S4 |
6603.1 CZK | Ø 12 × 37,3 mm | Mosaz, Rozhraní, hliník, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS00T8BIS VM-307-001-S4 |
6603.1 CZK | Ø 18 × 46,5 mm | Mosaz, Rozhraní, hliník, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS00T9BIS VM-305-001-S4 |
6603.1 CZK | 25 × 10 × 50 mm | ABS, GF16, Rozhraní, hliník | 0...70 °C | |
BIS0130BIS VM-341-401-S4 |
6694 CZK | 80 × 40 × 84,5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS0131BIS VM-355-401-S4 |
7238.6 CZK | 40 × 15 × 105 mm | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS0133BIS VM-345-401-S4 |
6950.6 CZK | 40 × 15 × 105 mm | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS013HBIS VM-348-401-S4 |
5814.6 CZK | Ø 12 × 65 mm | Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný | 0...70 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.