Víceprotokolové síťové moduly
Síťové moduly
K dispozici v:
2 Verze
Naše síťové moduly s multiprotokolem podporují většinu zavedených protokolů průmyslového Ethernetu v jednom zařízení - například Profinet nebo EtherNet/IP. To výrazně snižuje počet potřebných komponent a tím i náklady. S těmito síťovými moduly jste navíc vybaveni i do budoucna, protože zařízení podporují také rozhraní IoT, jako je MQTT.
Pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní můžete zařízení pohodlně a snadno nastavit. Vaše aplikace jsou navíc spolehlivě monitorovány a informace o procesech a zařízeních jsou přenášeny ze zařízení IO-Link do systémů vyšší úrovně.
Speciální funkce
- Šetrnost k životnímu prostředí: plastové pouzdro s krytím IP67 bez zalévání.
- multiprotokolovost: několik protokolů průmyslového Ethernetu v jednom zařízení
- jednoduchá a úsporná instalace a údržba, například díky optimální diagnostice
- Schopnost IIoT: Podpora REST API a MQTT
- uživatelsky přívětivé a bezpečné díky integrovanému webovému uživatelskému rozhraní s komunikací HTTPS
Dostupnost
2 Verze
Objednací kód | Cena | Přípojka (zdroj napájení IN) | Rozhraní | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Přídavná rozhraní | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
8620.3 CZK | M12x1-Konektor, 2-pólový, A-kódovaný | Profinet / EtherNet/IP | 16× PNP, typ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
8941.4 CZK | M12x1-Konektor, 3-pólový, L-kódovaný | Profinet / EtherNet/IP | 16× PNP, typ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.