Síťové moduly pro EtherCAT

Síťové moduly

K dispozici v:

2 Verze

Vynikající výkonnost, nízké náklady, flexibilní topologie a snadná manipulace – to jsou přednosti průmyslové ethernetové technologie EtherCAT. Poskytuje úplnou flexibilitu: od svobodné volby topologie přes možnost připojovat a odpojovat zařízení a segmenty v běžném provozu až k redundanci vedení u kruhové topologie.

EtherCAT je vhodný pro centralizovanou a decentralizovanou architekturu, podporuje komunikaci Master/Slave, Master/Master a Slave/Slave. Kromě toho může začleňovat podřízené průmyslové sběrnice.

Při využití stávající infrastruktury je automatizačním protokolem EtherCAT Automation Protocol optimálně pokryta i úroveň výrobního závodu. Nejlépe s našimi síťovými moduly.

Charakteristiky

  • podpora až 65 535 účastníků do vzdálenosti až 100 m
  • mezinárodní standard od roku 2007

Dostupnost

2 Verze

Objednací kód Cena Digitální vstupy Digitální výstupy Třída portu Přídavná rozhraní
Akce

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
15731.4 CZK 16× PNP, typ 2 16× PNP Typ A 8× IO-Link

BNI00HA

BNI ECT-508-005-Z015
15731.4 CZK 16× PNP, typ 3 16× PNP Typ A 8× IO-Link