Asset Data Provider
Řízení digitální transformace prostřednictvím inteligentního softwaru IIoT
K dispozici v:
1 Verze
S Asset Data Provider (ADP) nabízí společnost Balluff integrativní řešení Software-as-a-Service (SaaS), které urychluje projekty digitalizace. ADP je softwarové řešení pro sběr, předběžné zpracování a poskytování dat aplikacím IIoT, která jsou generována například průmyslovými prostředky, jako jsou stroje, zařízení a senzory na úrovni OT.
Speciální funkce
- Nízkokódový vývoj a funkce drag-and-drop umožňují snadný a agilní vývoj
- Inteligentní pracovní postupy odbourávají datová sila a umožňují realizovat horizontální a vertikální integrace.
- Snadné použití umožňuje inovovat i lidem bez znalosti programování.
- Výsledkem kompatibility je bezpečná infrastruktura, kde jsou pracovní postupy s daty vyvedeny v reálném čase
- Centrální řídicí centrum minimalizuje rizika a zvyšuje efektivitu při rozsáhlých zaváděních.
- Inteligentní datové toky vedou ke snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO).
1 Verze
Objednací kód | Popis | Akce |
---|---|---|
BAI ADP - Asset Data ProviderBAI ADP - Asset Data Provider |
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance. One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES. |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.