3D stereo kamera
3D Machine Vision
K dispozici v:
1 Verze
3D stereokamera se vyznačuje rychlou realizací, vysokou flexibilitou použití a robustním pouzdrem.
Kamera s 12 miliony 3D datových bodů a rozlišením 12 MPixelů zachytí každý detail se snímkovou frekvencí až 9 Hz v závislosti na rozlišení. Nastavitelné objektivy kamer a integrovaný projektor navíc umožňují dosáhnout optimálních výsledků bez ohledu na to, v jaké pracovní oblasti se kamera používá.
Prostřednictvím rozhraní GigE Vision lze na základě dat z kamery vytvářet vlastní 3D aplikace.
Díky softwarové knihovně, která je součástí dodávky, lze výpočet 3D automaticky přenést na grafickou kartu, čímž se zvýší výkon kamery.
Speciální funkce
- 3D stereo kamera pro průmyslové 3D aplikace
- Vysoká flexibilita aplikací díky rozhraní GigE Vision
- díky krytu s krytím IP54 dobře funguje v náročných podmínkách
- umožňuje vysoce přesné zpracování 3D obrazu díky rozlišení 12 MPix 3D dat a 2D snímků.
- optimální přizpůsobení vašemu pracovnímu prostoru díky nastavitelným objektivům na kamerách a projektoru.
1 Verze
Objednací kód | Baseline | Ohnisková vzdálenost | Optimal depth range | Angle of view (h x v) | Typ snímače Vision | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS0199BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001 |
210 mm | 16 mm | 1 - 4 m | CMOS 1,1" monochromatická globální clona |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.