Ruční zařízení RFID Příslušenství UHF
RFID-Handhelds
K dispozici v:
2 Verze
Ruční čtečka pro aplikace UHF (860...960 MHz) se skládá ze dvou komponent: Základní jednotka v kombinaci s modulem pro čtení/zápis UHF. Můžete si vybrat mezi čtecími/zapisovacími moduly UHF s různými schváleními pro jednotlivé země.
Speciální funkce
- Pro ruční čtečku pro aplikace UHF (860...960 MHz) zvolte základní jednotku kombinovanou s modulem pro čtení/zápis UHF.
- Komponenty splňují globální normy ISO 18000-6C a EPC Gen2 Class1.
- Varianty pro frekvenční rozsahy EU (865 - 868 MHz) a USA (902 - 928 MHz).
2 Verze
Objednací kód | Cena | Objednací kód | Rozměr | Rádiové schválení | Standardy | Teplota prostředí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
24576.5 CZK | BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | Evropa | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | |
BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
24576.5 CZK | BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | Kanada, USA | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.