Dostupnost
12 Verze
Objednací kód | Cena | Materiál pouzdra | Délka | Rozměr | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
8151 CZK |
Hliník, eloxovaný Borosilikátové sklo |
420 mm | Ø 45 × 420 mm | |
BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
12967.5 CZK |
Hliník, eloxovaný Borosilikátové sklo |
800 mm | Ø 45 × 800 mm | |
BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
12103 CZK |
Hliník, eloxovaný PMMA |
1096 mm | Ø 20 × 1 096 mm | |
BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
15067 CZK |
Hliník, eloxovaný Borosilikátové sklo |
1200 mm | Ø 45 × 1 200 mm | |
BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
9139 CZK |
Hliník, eloxovaný PMMA |
610 mm | Ø 20 × 610 mm | |
BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
11979.5 CZK |
Hliník, eloxovaný Borosilikátové sklo |
600 mm | Ø 45 × 600 mm | |
BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
13832 CZK |
Hliník, eloxovaný Borosilikátové sklo |
1000 mm | Ø 45 × 1 000 mm | |
BAE012CBAE LX-XA-BW0170B-S4 |
4816.5 CZK |
Hliník, eloxovaný, přírodní Acryl glass |
250 mm | Ø 20 × 250 mm | |
BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
6916 CZK |
Hliník, eloxovaný Borosilikátové sklo |
210 mm | Ø 45 × 210 mm | |
BAE012EBAE LX-XA-BW0278B-S4 |
5434 CZK |
Hliník, eloxovaný, přírodní Acryl glass |
358 mm | Ø 20 × 358 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.