- Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí
- Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí
- Magnetostrikční systémy měření polohy pro velké vzdálenosti
- Redundantní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
- Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
Magnetostrikční systémy měření polohy pro mobilní hydrauliku
Magnetostrikční snímače
K dispozici v:
3 Verze
Systémy měření polohy pro mobilní hydrauliku nacházejí nejdůležitější uplatnění v hydraulických válcích pro zpětnou vazbu polohy pro zdvihací a zvedací techniku v mobilních strojích. Díky své kompaktní konstrukci jsou snímače zcela instalovány v tlakové oblasti hydraulického válce a mají stejný tlakový odpor jako samotný válec.
Speciální funkce
- vysoké rozlišení
- měření délek až do 2540 mm
- programovatelné výstupní signály - inverze, konfigurace a dokumentace rozsahu měření
- bez opotřebení, jako bezkontaktní - žádné prostoje, dlouhá životnost
- více rozhraní - analogové a digitální
- jednoduchá integrace válce - kompaktní provedení
3 Verze
Objednací kód | Rozhraní | Měřená délka | Mechanické provedení | Teplota prostředí | Odchylka linearity | Aplikace | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL6 -E- Series - DigitalBTL6 -E- Series - Digital |
Digitální impulzní | 50...2540 mm | Upevnění 48h7 uložení | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) | Kompletně integrovaný v hydraulickém válci | |
BTL6 -E- Series - Analog VoltageBTL6 -E- Series - Analog Voltage |
Analogové napětí | 50...2540 mm | Upevnění 48h7 uložení | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Kompletně integrovaný v hydraulickém válci | |
BTL6 -E- Series - Analog CurrentBTL6 -E- Series - Analog Current |
Analogový proud | 50...2540 mm | Upevnění 48h7 uložení | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Kompletně integrovaný v hydraulickém válci |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.