Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Magnetostrikční snímače

K dispozici v:

25 Verze

Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání poloh BTL s tyčovou konstrukcí nacházejí své nejdůležitější uplatnění v hydraulických pohonech. Vynikajícím způsobem se hodí k použití v hydraulických válcích pro zpětné hlášení polohy, pro tvářecí a válcovací zařízení nebo pro výtahovou a zdvihací techniku.

Jelikož se snímače instalují v tlakové zóně hydraulického válce, musí být stejně odolné vůči tlaku jako samotný válec. Měřicí prvek je namontován do tlakově odolné trubky z nemagnetické ušlechtilé oceli. Příruba utěsňuje zónu vysokého tlaku pomocí O-kroužku. Elektronika se nachází mimo válec na přírubě tyče v ochranném pouzdru.

Charakteristiky

  • vysoké rozlišení až 1 µm
  • měřené délky až 7 620 mm
  • současné měření více poloh a rychlostí
  • programovatelné výstupní signály – inverze, konfigurace a dokumentace měřicího rozsahu
  • flexibilní montáž díky různým typům závitů
  • bez opotřebení, protože jsou bezdotykové – bez provozních výpadků, dlouhá životnost
  • rozšíření možností měření díky technologii využití více magnetů
  • snadná integrace do zařízení díky rozmanitým rozhraním – např. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analogové rozhraní



25 Verze

Objednací kód Rozhraní Měřená délka Mechanické provedení Teplota prostředí Odchylka linearity Aplikace
Akce

BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link

BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link
IO-Link 25–4 000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...85 °C ± 50 µm Hydraulický válec

BTL B1 - Stab BN/ZN - Analog

BTL B1 - Stab BN/ZN - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25–4 000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Hydraulický válec

BTL C1 - Stab BN/ZN - Analog

BTL C1 - Stab BN/ZN - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25–4 000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Hydraulický válec

BTL7 -Y/Z- Series - Digital

BTL7 -Y/Z- Series - Digital
Digitální impulzní 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulický válec

BTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT

BTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT
EtherCAT 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulický válec

BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP

BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP
EtherNet/IP 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulický válec

BTL7 -Y/Z- Series - Profinet

BTL7 -Y/Z- Series - Profinet
Profinet 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulický válec

BTL7 -Y/Z- Series - Analog Voltage

BTL7 -Y/Z- Series - Analog Voltage
Analogové napětí 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulický válec

BTL7 -Y/Z- Series - SSI

BTL7 -Y/Z- Series - SSI
SSI 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Hydraulický válec

BTL7 -Y/Z- Series - Analog Current

BTL7 -Y/Z- Series - Analog Current
Analogový proud 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulický válec