Rychlé indukční systémy měření polohy

Indukční snímače

K dispozici v:

4 Série

Rychlý indukční systém měření polohy BIR od společnosti Balluff umožňuje měření rychlostí > 10 kHz. Vyznačuje se velkým, nastavitelným rozsahem měření a velmi kompaktním, plochým pouzdrem s malými slepými zónami a také vysokou stabilitou signálu.

Technické parametry a mechanika měřicího systému byly vyvinuty speciálně pro rostoucí požadavky v průmyslu. Systém měření polohy BIR patří do portfolia produktů připravených na Smart Automation and Manufacturing System (SAMS) společnosti Balluff a také na IIoT - jinými slovy: je připraven na továrnu budoucnosti.

Speciální funkce

  • Snadná integrace díky kompaktnímu designu s malými slepými zónami
  • Vynikající poměr ceny a výkonu
  • Vysoká měřicí frekvence > 10 kHz
  • Vysoká přesnost, rozlišení, opakovatelnost a linearita
  • Flexibilní rozhraní (analogové, IO-Link, SSI)
  • Průběžné monitorování (sledování) stavu zařízení

4 Série

Série Připojení Připojení Měřená délka Okolní teplota max.
Akce

BIR ALA

Přenos signálu pomocí analogových výstupních signálů 1...10 V (snadná manipulace)
Konektory, M12 × 1, 5pólový Konektory, M12 × 1, 5pólový 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C

BIR ALE

Přenos signálu pomocí analogových výstupních signálů 4...20 mA (vysoká odolnost proti EMC)
Konektory, M12 × 1, 5pólový Konektory, M12 × 1, 5pólový 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C

BIR IO

Přenos signálů prostřednictvím IO-Link
Konektory, M12 × 1, 4pólový Konektory, M12 × 1, 4pólový 200 mm, 300 mm, 600 mm 85 °C

BIR SSI

Přenos signálů prostřednictvím synchronního sériového rozhraní (SSI)
Konektory, M12 × 1, 8pólový Konektory, M12 × 1, 8pólový 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C