Optika: Apertura, čočky, deflektory
Reflektory, vlákna, optika
K dispozici v:
48 Verze
Naše clony, čočky a deflektory jsou vhodné pro různé optické i ultrazvukové snímače a aplikace. Tyto kompaktní a robustní optické prvky se vyznačují snadnou instalací.
Můžete si jednoduše vybrat z různých velikostí a provedení, např. z plastu, hliníku a ušlechtilé oceli.
Charakteristiky
- navrženy a testovány pro snímače a vlákna Balluff
- různé délky a průměry s různým ohniskem
- přesnost a homogenní optické vlastnosti
- kvalitní materiály a přesné zpracování
Dostupnost
48 Verze
Objednací kód | Cena | Princip funkce | Provedení | Rozměr | Ohnisková vzdálenost | Filtr | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00U4BOS 5-BL-9 |
83 CZK | Stínění BOS | Děrovaná clona | 8,2 × 32,1 × 6,1 mm | |||
BFO005LBFO D22-LA-CC-30 |
938.6 CZK | Nástrčná čočka | Stahovací objímka s optikou | Ø 5 × 21,5 mm | |||
BAM00U2BOS 5-BL-7 |
83 CZK | Stínění BOS | Děrovaná clona | 8,2 × 32,1 × 6,1 mm | |||
BAM000JBFO D10-LA-DC-10 |
444.6 CZK | Adaptér optické vlákno | Stahovací objímka pro Ø 1,0 mm | Ø 3,6 × 25 mm | |||
BAM00NMADAPTER BFO 30-A1 |
223 CZK | Adaptér optické vlákno | Nástrčný kroužek | Ø 27,5 × 16,7 mm | |||
BAM00NNBFO 02-PK-1 |
1531.4 CZK | Čočka | Nástrčná čočka | Ø 4 × 11,2 mm | |||
BAM00NPBFO 02-UK-1 |
127.2 CZK | Deflektor BFO | Optika 90°, 1 zrcadlo v pouzdru | Ø 4 × 4 mm | |||
BAM00NTBFO 04-FL-2 |
1092 CZK | Čočka | Nástrčná čočka | Ø 6,5 × 15 mm | |||
BAM00P0BFO 08,0-KB-1 |
296.4 CZK | Upínací držák | Upínací stojan | 16 × 20 × 12 mm | |||
BAM00RTBOS 18-UK-2 |
1032.2 CZK | Deflektor BFO | Optika 90°, 2 zrcadla v pouzdru | Ø 23,5 × 23,5 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.