Průchodky rozvodných skříní

Robustní konektory pro optimální připojení

K dispozici v:

22 Verze

Nabízíme vám obsáhlý sortiment průchodek rozvodných skříní. Naše konektory RJ45 a M12 (kódování A, B a D) v různých konstrukčních provedeních jsou mimořádně robustní a odolné vůči nárazům a vibracím.

Konektory společnosti Balluff se vyznačují vysokým stupněm ochrany proti prachu a vodě a použitím kvalitních materiálů. Zaručují spolehlivé a rychlé připojení přes stěny rozvodných nebo jiných skříní.

Charakteristiky

  • vysoký stupeň ochrany proti prachu a vodě
  • obsáhlý sortiment s různými konstrukčními provedeními
  • pro spolehlivé a rychlé propojení
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití
  • kvalitní materiály

Dostupnost

22 Verze

Objednací kód Cena Kabel Připojení 1 Připojení 2 Konfigurace konektoru
Akce

BCC06YP

BCC M454-M454-5D-RM002-000
617.8 CZK M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, D-kódovaný M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, D-kódovaný přímý (2×)

BCC0F45

BCC M455-M455-3A-RM103-000
531.3 CZK M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný přímý (2×)

BCC0A7N

BCC A355-A355-30-RN037-000
1407.7 CZK 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový 7/8"-16 UN2A-Konektor, přímý, 5-pólový přímý (2×)

BCC0723

BCC A354-A354-30-RN011-000
1350.1 CZK 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový 7/8"-16 UN2A-Konektor, přímý, 4-pólový přímý (2×)

BCC085F

BCC M414-E814-BG-RM013-000
732.6 CZK M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, D-kódovaný RJ45-Zásuvka, přímý, 4-pólový přímý (2×)

BCC085H

BCC M424-E814-BG-RM013-000
732.6 CZK M12x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, D-kódovaný RJ45-Zásuvka, přímý, 4-pólový přímý, lomený

BCC0FYW

BCC M415-E834-AG-RP001-006
1422 CZK PUR stíněný zelená, 0.6 m M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, D-kódovaný RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový přímý (2×)

BCC0FYY

BCC M415-E834-AG-RP001-020
1594.1 CZK PUR stíněný zelená, 2 m M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, D-kódovaný RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový přímý (2×)

BCC0HH5

BCC M415-E834-AG-RP001-010
1465 CZK PUR stíněný zelená, 1 m M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, D-kódovaný RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový přímý (2×)

BCC0A7M

BCC A353-A353-30-RN036-000
1292.8 CZK 7/8"-Zásuvka, přímý, 3-pólový 7/8"-16 UN2A-Konektor, přímý, 3-pólový přímý (2×)