- Jednocestné optické závory
- Kontrastní senzory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optická okna
- Optické snímače vzdálenosti
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
173 Verze
Naše plastová a skleněná vlákna, která jsou konstruována a testována pro naše vláknové základní přístroje, dodáváme jako snímače nebo v jednocestném provedení. Můžete je použít vždy, když nemáte k dispozici skoro žádný prostor pro montáž: například pro detekci malých dílů, pro kontrolu znaků dílů, pro polohování dílů, pro úkoly počítání a v robotice.
Plastové optiky použijete při malých požadavcích na robustnost, jakož i teplotní nebo chemickou odolnost. Optiky ze skleněných vláken jsou vhodné pro náročné podmínky – také při výskytu olejové mlhy a při vlivu chemických látek – jakož i pro teploty přesahující i 200 °C.
Jak plastová, tak také skleněná vlákna se vyznačují přesností a rychlostí přenosu. Sortiment společnosti Balluff završují různé koncovky (průměru od 2 do 8 mm, čtvercové od 5 × 4 mm do 23 × 55 mm, …) s přímým nebo zahnutým výstupem světla, nebo dokonce s ohebnou hlavou optiky pro plastová vlákna.
Charakteristiky
- vysoká funkční rezerva
- kvalitní materiály a přesné zpracování
- homogenní optické vlastnosti
- kompaktní, flexibilní a robustní s různými materiály pláště, délkami a průměry
- funkce učení na snímači přes odpovídající vstup nebo zvlášť pohodlně přes IO-Link
- na přání s funkcí diagnostiky a sledování stavu
- dodávána také jako individuálně upravitelná vlákna
Dostupnost
173 Verze
Objednací kód | Cena | Provedení | Konstrukce konektoru | Kabel | Dosah | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO005RBFO D22-LA-RB-EAK-10-02 |
1291.6 CZK | M3, standard | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0067BFO D25-LA-CD-EAK-110-02 |
3589.4 CZK | 6 × 19, světelná mřížka | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | 350 mm | |
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
1729 CZK | M4, koaxiální optika | PE, 2 m | 130 mm | ||
BFO005EBFO D13-XB-RB-EAK-10-02 |
1580.8 CZK | M3, koaxiální optika | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
1556.1 CZK | M4, standard | PE, 2 m | 150 mm | ||
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
3389.8 CZK | M4, přípojka 90°, flexibilní kabel | PE, 2 m | 250 mm | ||
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
1111.5 CZK | M6, standard | PE, 1 m | 140 mm | ||
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
7237.1 CZK | Ø 6, optika 90° | M18 × 1 | Nerezavějící ocel, 1.00 m | 200 mm | |
BFO0055BFO D10-XAH-KB-EAK-10-02 |
3087.5 CZK | M4, standard | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | 50 mm | |
BFO0068BFO D25-LA-ED-EAK-250-02 |
5083.3 CZK | 5,5 × 38, světelná mřížka 90° | Ø 2,2 mm | PE, 2 m |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.