Kamery USB3 Vision
Průmyslové kamery
K dispozici v:
7 Verze
Naše kamery USB3 Vision nabízejí vysoké rozlišení a snímkovou frekvenci a také inteligentní funkce založené na kameře, které výrazně snižují zátěž hostitelského systému. Modulární konstrukce nabízí širokou škálu možností výběru a vybavení, například připojení objektivů od S-mount po M42 nebo varianty s rozšířeným teplotním rozsahem. Díky tomu jsou vhodné pro širokou škálu průmyslových aplikací, jako je lékařská technika nebo mikroskopie.
Vlastnosti a výhody:
- univerzální řada kamer USB3 s přenosovou rychlostí až 5 gigabitů
- Vynikající kvalita obrazu díky vysoce kvalitním snímačům s rozlišením až 31,5 MPixelů
- Vestavěné inteligentní funkce pro snížení zatížení procesoru
- Interní paměť pro bezeztrátový přenos obrazu
- Různé možnosti vstupů a výstupů pro snadnou integraci do procesů
- Snadná integrace díky sadě pro vývoj softwaru
7 Verze
Objednací kód | Cena | Krytí | Rozhraní | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Materiál pouzdra | Databáze | Schválení/konformita | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF1 - StandardBVS CA-SF1 - Standard |
IP 30 | USB 2.0/3.0 | 2× PNP galvanicky oddělený | 4× PNP galvanicky oddělený | Hliník, práškovaný, lakovaný | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF1 - Board levelBVS CA-SF1 - Board level |
USB 2.0/3.0 | 2× PNP galvanicky oddělený | 4× PNP galvanicky oddělený | Hliník, práškovaný, lakovaný | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP 30 | USB 2.0/3.0 | 2× PNP galvanicky oddělený | 4× PNP galvanicky oddělený | Hliník, práškovaný, lakovaný | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF2 - Board levelBVS CA-SF2 - Board level |
USB 2.0/3.0 | Hliník, práškovaný, lakovaný | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||||
BVS CA-SF3 - Board levelBVS CA-SF3 - Board level |
USB 2.0/3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF4 - StandardBVS CA-SF4 - Standard |
IP 30 | USB 2.0/3.0 | 2× PNP galvanicky oddělený | 4× PNP galvanicky oddělený | Hliník, práškovaný, lakovaný | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF5 - Board levelBVS CA-SF5 - Board level |
USB 2.0/3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.