IO-Link Wireless
Inteligentní, flexibilní, bezdrátový
Náš bezdrátový systém se skládá z hlavního zařízení, rozbočovače a můstku. IO-Link Wireless je nový bezdrátový standard, který splňuje vysoké nároky na automatizaci výroby. Bezdrátový master nepřijímá data kabelem jako obvykle, ale přijímá data ze snímačů prostřednictvím mostu nebo rozbočovače rádiovým signálem. To značně přináší výhody oproti kabelovému systému - včetně snadnějšího plánování a instalace, větší flexibility při navrhování a mobility a žádného opotřebení zástrček nebo kabelů. Usnadňuje také modernizaci stávajících systémů.
Stručně řečeno, bezdrátová varianta IO-Link umožňuje ještě flexibilnější a udržitelnější integraci senzorů/aktorů - s osvědčenou spolehlivostí a výkonem kabelového IO-Link.
Moduly bezdrátové sítě IO-Link
- Rychlá integrace a snadná konfigurace prostřednictvím integrovaného webového serveru
- Frekvenční rozsah 2,4 - 2,483 GHz lze používat celosvětově bez licence.
- Dosah 10-20 m v průmyslovém prostředí
- Rychlé a spolehlivé (latence 5 ms, chybovost 10-9)
- Snadno škálovatelné a rozšiřitelné o dalších až 40 zařízení IO-Link.
Prvky Wireless IO-Link
- Bezdrátový rozbočovač senzorů/akčních členů IO-Link propojuje až 8 digitálních IO s bezdrátovým systémem IO-Link.
- Bezdrátový most IO-Link umožňuje připojení standardních zařízení IO-Link k bezdrátové síti IO-Link.
- Rychlé a spolehlivé (latence 5 ms, chybovost 10-9)
- Třída ochrany IP65/IP67
- Jednoduché připojení k bezdrátovému systému IO-Link